Publikovat produkty
AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr
AXOR

AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 2 functions - diamond cut
Specifikace
  • Surfaces: - 46241001 Chrome - 46241131 Polished Bronze - 46241301 Polished Red Gold - 46241331 Polished Black Chrome - 46241991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota46241001
  • Skupina výrobkůAXOR Edge
  • Skupina produktůShower thermostat
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)3
  • Šířka (mm)17.13
  • Hloubka (mm)5.38
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011329
  • Název ETIMShower mixing tap
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké