Číslo položky: | 46431000 |
---|---|
Výrobce: | AXOR |
Kategorie produktu: | AXOR Edge |
Skupina produktu: | Bath mixers |
Datum publikování: | 2019-04-01 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | https://www.axor-design.com/de-de/articledetail--46431000.html |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 4059625149225 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/axor/product/46431000
Materiál hlavní: | Chrome |
---|---|
Sekundární materiál: | Chrome |
Navrženo: | Germany |
Vyrobeno: | Germany |
Hmotnost netto (Kg): | 7.427 |
BIMobject kategorie: | Sanita - Vodovodní baterie |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Sanitary ware |
UNSPSC kód: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kód: | L725111 |
Uniclass 1.4 Popis: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Popis: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Popis: | Bath taps |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
Číslo OmniClass: | 23-31 11 00 |
Název OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Název | Hodnota |
---|---|
Lever | single lever bath mixer |
Material | chrome |
Plumbing Fixture Type | 3-hole rim mounted single lever bath mixer - diamond cut |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | chrome |
BIMobject®