Publikovat produkty
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Specifikace
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota46431001
  • Skupina výrobkůAXOR Edge
  • Skupina produktůBath mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)444
  • Hloubka (mm)266
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)8.3
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC010862
  • Název ETIMBath mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets