Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Číslo položky: 46521000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Edge
Skupina produktu: Wall outlet
Datum publikování: 2019-04-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 2.787

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Valve
UNSPSC název: Valve parts or accessories
UNSPSC kód: 40141616
Uniclass 1.4 Kód: L7117
Uniclass 1.4 Popis: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-94
Uniclass 2.0 Popis: Valves
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_54
Uniclass 2015 Popis: Valve products
NBS Reference Kód: 94
NBS Reference Popis: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Číslo OmniClass: 23-31 11 19 11
Název OmniClass: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Název Hodnota
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®