Publikovat produkty
AXOR Edge porter unit struc CN chr
AXOR Edge porter unit struc CN chr
    AXOR

    AXOR Edge porter unit struc CN chr

    AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 46521007 Chrome - 46521137 Polished Bronze - 46521307 Polished Red Gold - 46521337 Polished Black Chrome - 46521997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower hose • integrated support function • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • minimum flow pressure: 2 bar • for shower hoses with cylindrical nut on both sides
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota46521007
    • Skupina výrobkůAXOR Edge
    • Skupina produktůWall outlet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)715
    • Šířka (mm)159
    • Hloubka (mm)58
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína