Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies here !

I agree
;

AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions 46700000

Číslo položky: 46700000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Edge
Skupina produktu: Shower thermostat
Datum publikování: 2019-04-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions

· consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower,
shower hose
· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál: Chrome
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 5.3

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Showers
UNSPSC kód: 30181503
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Popis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Popis: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Kód: 35-06-82
NBS Reference Popis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 15 11
Název OmniClass: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Material chrome
Mounting wall mounted
Plumbing Fixture Type Thermostatic module Select 470/100 for 2 functions for concealed installation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material chrome

BIMobject®