Publikovat produkty
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr
    AXOR

    AXOR Edge TH mod.Sel.FS 2f diam.cut CN chr

    AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions - diamond cut
    Specifikace
    • Surfaces: - 46701007 Chrome - 46701137 Polished Bronze - 46701307 Polished Red Gold - 46701337 Polished Black Chrome - 46701997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota46701007
    • Skupina výrobkůAXOR Edge
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-11-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)5.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína