Publikovat produkty
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.
    AXOR

    AXOR Edge TH module Select FS 4 funct.chr.

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions
    Specifikace
    • Surfaces: - 46720020 Polished Chrome - 46720830 Polished Nickel - 46720930 Polished Brass - 46720000 Chrome - 46720130 Polished Bronze - 46720300 Polished Red Gold - 46720330 Polished Black Chrome - 46720990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, shower hose • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 39 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota46720000
    • Skupina výrobkůAXOR Edge
    • Skupina produktůShower thermostat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)715
    • Šířka (mm)646
    • Hloubka (mm)67
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)8.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie