Publikovat produkty
AXOR MyEdition basin mixer 70 chrome
AXOR MyEdition basin mixer 70 chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition basin mixer 70 chrome

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 47010000 Chrome/Mirror Glass - 47010600 Chrome/Black Glass - 47010670 Matt Black/Black Glass - 47010350 Satin Black/Black Glass - 47010360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47010000
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)149
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Ålandy
    Izrael
    Albánie
    Turecko
    Andorra
    Belgie
    Bělorusko
    Bosna a Hercegovina
    Bulharsko
    Černá Hora
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán
    Velká Británie