Publikovat produkty
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
    Specifikace
    • Surfaces: - 47013679 Matt Black/Black Glass - 47013009 Chrome - 47013359 Satin Black - 47013369 Satin Black / Brushed Bronze - 47013609 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47013SGP
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Singapur