Publikovat produkty
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set 47050600

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set

    PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION

    Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

    Specifikace
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 70 · projection 151 mm · plate of glass made of safety glass · spray type: PowderRain · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · with isolated water conduction · suitable for continuous flow water heaters · push-open waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47050600
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.289
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures