Publikovat produkty
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 70 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 47050671 Matt Black/Black Glass - 47050001 Chrome/Mirror Glass - 47050351 Satin Black/Black Glass - 47050361 Satin Black / Brushed Bronze - 47050601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47050USA
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)149
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)200
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké