Publikovat produkty
AXOR MyEdition bath spout chrome
AXOR MyEdition bath spout chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath spout chrome

    AXOR MyEdition Bath spout
    Specifikace
    • Surfaces: - 47410000 Chrome/Mirror Glass - 47410600 Chrome/Black Glass - 47410670 Matt Black/Black Glass - 47410350 Satin Black/Black Glass - 47410360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: bath spout, plate • 1 function • projection 176 mm • wall-mounted • plate of metal • maximum flow rate at 3 bar: 24 l/min • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47410000
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBath fillers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Ålandy
    Izrael
    Albánie
    Turecko
    Andorra
    Belgie
    Bělorusko
    Bosna a Hercegovina
    Bulharsko
    Černá Hora
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán
    Velká Británie