Publikovat produkty
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-h.bath mixer rim chrome

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 47430000 Chrome/Mirror Glass - 47430600 Chrome/Black Glass - 47430670 Matt Black/Black Glass - 47430350 Satin Black/Black Glass - 47430360 Satin Black / Brushed Bronze Specification: • consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, plate, baton hand shower, Secuflex hose set, shower holder • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47430000
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie