Publikovat produkty
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    AXOR

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer

    AXOR MyEdition 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikace
    • Surfaces: - 47430671 Matt Black - 47430001 Chrome/Mirror Glass - 47430351 Satin Black/Black Glass - 47430361 Satin Black / Brushed Bronze - 47430601 Chrome/Black Glass Specification: • 2 functions • projection: 150 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 7 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47430USA
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)8.5
    • Šířka (mm)18.6
    • Hloubka (mm)8.21
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké