Publikovat produkty
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing
    Specifikace
    • Surfaces: - 47440000 Chrome/Mirror Glass - 47440350 Satin Black/Black Glass - 47440360 Satin Black / Brushed Bronze - 47440600 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, plate, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • Ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota47440000
    • Skupina výrobkůAXOR MyEdition
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)12.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie