Publikovat produkty
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 48010707 Matt White - 48010007 Chrome - 48010677 Matt Black - 48010997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 140 • projection: 122 mm • spout height: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48010CHN
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)210
    • Šířka (mm)82
    • Hloubka (mm)157
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína