Publikovat produkty
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
    AXOR

    48050CHN AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48050707 Matt White

      - 48050007 Chrome

      - 48050677 Matt Black

      - 48050997 Polished Gold Optic

      - 48050257 Brushed Gold Optic

      - 48050147 Brushed Bronze

      - 48050307 Polished Red Gold

      - 48050317 Brushed Red Gold

      - 48050337  Polished Black Chrome

      - 48050347 Brushed Black Chrome

      - 48050807 Stainless Steel Finish 

      - 48050827 Brushed Nickel

      - 48050957 Brushed Brass

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 170

      • projection: 140 mm

      • spout height: 169 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • push-open waste set G 1¼

      • material waste set: metal

      • connection type: G ½ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48050CHN
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)246
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína