Publikovat produkty
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48050SGP AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One 3-hole basin mixer 170 with push-open waste set 2 ticks
    Specifikace
    • Surfaces: - 48050709 Matt White - 48050679 Matt Black - 48050009 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 169 mm • swivel range 120° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48050SGP
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)246
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)166
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Singapur