Publikovat produkty
48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
AXOR

48130USA AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons

AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm, cross handles and escutcheons
Specifikace
  • Surfaces:

    - 48130001 Chrome

    - 48130141 Brushed Bronze

    - 48130251 Brushed Gold Optic

    - 48130331 Polished Black Chrome

    - 48130341 Brushed Black Chrome

    - 48130671 Matt Black

    - 48130821 Brushed Nickel

    - 48130831 Polished Nickel

    - 48130951 Brushed Brass

    - 48130991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

    • handle variant: cross handle

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • non-closing waste set

    • connection type: basic set

    • connection dimension: DN15

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota48130USA
  • Skupina výrobkůBasin mixer
  • Skupina produktůAXOR One
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (palce)68
  • Šířka (palce)268
  • Hloubka (palce)170
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (lb)3.26
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011328
  • Název ETIMWashbasin mixing tap
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures