Publikovat produkty
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles
    AXOR

    48160XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles

    AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and lever handles

    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48160000 Chrome

      - 48160140 Brushed Bronze

      - 48160250 Brushed Gold Optic

      - 48160300 Polished Red Gold

      - 48160310 Brushed Red Gold

      - 48160330 Polished Black Chrome

      - 48160340 Brushed Black Chrome

      - 48160670 Matt Black

      - 48160800 Stainless Steel Optic

      - 48160820 Brushed Nickel

      - 48160950 Brushed Brass

      - 48160990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 220 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • projection: 220 mm

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48160XXX
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)67
    • Šířka (mm)286
    • Hloubka (mm)228
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.38
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011328
    • Název ETIMWashbasin mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures