Publikovat produkty
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    AXOR

    48431XXX AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with lever handles
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48431000 Chrome

      - 48431140 Brushed Bronze

      - 48431250 Brushed Gold Optic

      - 48431300 Polished Red Gold

      - 48431310 Brushed Red Gold

      - 48431330 Polished Black Chrome

      - 48431340 Brushed Black Chrome

      - 48431670 Matt Black

      - 48431800 Stainless Steel Optic

      - 48431820 Brushed Nickel

      - 48431950 Brushed Brass

      - 48431990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48431XXX
    • Skupina výrobkůBath mixer
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)228
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.57
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures