Publikovat produkty
48440AUS AXOR One null
48440AUS AXOR One null
    AXOR

    48440AUS AXOR One null

    AXOR One null
    Specifikace
    • Surfaces: - 48440003 chrom - 48440673 matná černá Specification: • obsahuje: páková vanová baterie stojící na podlaze, ruční sprcha, sprchová hadice, sprchový držák • způsob montáže: základní těleso • druh proudu armatury: normální proud • druh proudu ruční sprchy: proud PowderRain • minimální provozní tlak: 1 bar • maximální provozní tlak: 1,0 MPa • keramická kartuše • nastavitelné omezení teploty • přepínač s automatickým resetováním • zpětný ventil • rozměr přívodů: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48440AUS
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1059
    • Šířka (mm)124
    • Hloubka (mm)282
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)11.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Oceánie
    Austrálie