Publikovat produkty
48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
    AXOR

    48493XXX AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection

    AXOR One Overhead shower 280 1jet with ceiling connection
    Specifikace
    • Surfaces: - 48493700 Matt White - 48493000 Chrome - 48493670 Matt Black - 48493340 Brushed Black Chrome - 48493950 Brushed Brass - 48493990 Polished Gold Optic - 48493250 Brushed Gold Optic - 48493140 Brushed Bronze - 48493300 Polished Red Gold - 48493310 Brushed Red Gold - 48493820 Brushed Nickel - 48493800 Stainless Steel Optic - 48493330 Polished Black Chrome - 48493020 Polished Chrome - 48493260 Brushed Chrome - 48493830 Polished Nickel - 48493130 Polished Bronze - 48493930 Polished Brass Specification: • consists of: overhead shower, ceiling connector • shower head size: 280 mm • spray type: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 120 mm • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • flow rate PowderRain and Rain spray in combination (at 3 bar): 12,2 l/min • function from: 9,2 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48493XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)147
    • Šířka (mm)282
    • Hloubka (mm)282
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures