Publikovat produkty
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

AXOR One Affusion pipe

Specifikace
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota48656XXX
      • Skupina výrobkůAffusion pipe
      • Skupina produktůAXOR One
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-07-10
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)44
      • Šířka (mm)24
      • Hloubka (mm)160
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (kg)0.16
      Klasifikace
      • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC010161
      • Název ETIMHand shower
      • Název UNSPSCShowers
      • Kód UNSPSC30181503
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Popis Uniclass 2015Shower heads
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Číslo OmniClass23-31 17 00
      • Název OmniClassShowers
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures