Publikovat produkty
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    AXOR

    48722XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 2 functions with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48722000 Chrome

      - 48722140 Brushed Bronze

      - 48722250 Brushed Gold Optic

      - 48722300 Polished Red Gold

      - 48722310 Brushed Red Gold

      - 48722330 Polished Black Chrome

      - 48722340 Brushed Black Chrome

      - 48722670 Matt Black

      - 48722800 Stainless Steel Optic

      - 48722820 Brushed Nickel

      - 48722950 Brushed Brass

      - 48722990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: thermostat, shut-off valve

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 1 bar: 16 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 30,1 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • ccombination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • suitable for horizontal and vertical installation

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48722XXX
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)354.5
    • Šířka (mm)121
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.95
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures