Publikovat produkty
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48723001 Chrome

      - 48723141 Brushed Bronze

      - 48723251 Brushed Gold Optic

      - 48723331 Polished Black Chrome

      - 48723341 Brushed Black Chrome

      - 48723671 Matt Black

      - 48723821 Brushed Nickel

      - 48723831 Polished Nickel

      - 48723951 Brushed Brass

      - 48723991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve

      • 3 functions

      • simultaneous utilization of 3 functions

      • thermostat cartridge

      • Flow rate left and right: 37,9 l/min

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48723USA
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)354.5
    • Šířka (palce)121
    • Hloubka (palce)86
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)5.16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures