Publikovat produkty
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    AXOR

    48723XXX AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces: - 48723000 Chrome - 48723140 Brushed Bronze - 48723250 Brushed Gold Optic - 48723300 Polished Red Gold - 48723310 Brushed Red Gold - 48723330 Polished Black Chrome - 48723340 Brushed Black Chrome - 48723670 Matt Black - 48723700 Matt White - 48723800 Stainless Steel Optic - 48723820 Brushed Nickel - 48723950 Brushed Brass - 48723990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower thermostat, shut-off valve, diverter valve • 3 functions • simultaneous utilization of 3 functions • thermostat cartridge • Flow rate left and right: 37,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Quattro diverter valve for controlling 3 consumers • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection dimension: DN20 • connection type: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48723XXX
    • Skupina výrobkůThermostatic module
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)354.5
    • Šířka (mm)121
    • Hloubka (mm)86
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.34
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures