Publikovat produkty
48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Specifikace
  • Surfaces:

    - 48772001 Chrome

    - 48772141 Brushed Bronze

    - 48772251 Brushed Gold Optic

    - 48772331 Polished Black Chrome

    - 48772341 Brushed Black Chrome

    - 48772671 Matt Black

    - 48772821 Brushed Nickel

    - 48772831 Polished Nickel

    - 48772951 Brushed Brass

    - 48772991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota48772USA
  • Skupina výrobkůShut-off valve
  • Skupina produktůAXOR One
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.42
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011344
  • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Název UNSPSCValve parts or accessories
  • Kód UNSPSC40141616
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké