Publikovat produkty
48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772XXX AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Specifikace
  • Surfaces:

    - 48772000 Chrome

    - 48772140 Brushed Bronze

    - 48772250 Brushed Gold Optic

    - 48772300 Polished Red Gold

    - 48772310 Brushed Red Gold

    - 48772330 Polished Black Chrome

    - 48772340 Brushed Black Chrome

    - 48772670 Matt Black

    - 48772800 Stainless Steel Optic

    - 48772820 Brushed Nickel

    - 48772950 Brushed Brass

    - 48772990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • in a freely arranged installation, basic sets no.16973180, no.16974180 or no.16970180 can also be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36703000 or no.36704000, the basic set no.10971180 must be used

    • in a joined installation (10 mm distance) with no.36702000 and no.36772000, the thermostat module finish set for 3 consumers with  3 escutcheons 12x12 no.36704000 and the basic set no.36708180 must be used

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota48772XXX
  • Skupina výrobkůShut-off valve
  • Skupina produktůAXOR One
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)68
  • Hloubka (mm)57
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)0.35
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011344
  • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
  • Název UNSPSCValve parts or accessories
  • Kód UNSPSC40141616
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers