Publikovat produkty
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48780USA
    • Skupina výrobkůPorter unit
    • Skupina produktůAXOR One
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)67
    • Šířka (palce)67
    • Hloubka (palce)84
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (lb)2.03
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010905
    • Název ETIMShower connecting piece
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké