Publikovat produkty
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota48780XXX
      • Skupina výrobkůPorter unit
      • Skupina produktůAXOR One
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2025-07-11
      • Číslo vydání1
      • Výška (mm)67
      • Šířka (mm)67
      • Hloubka (mm)84
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC010905
      • Název ETIMShower connecting piece
      • Název UNSPSCShowers
      • Kód UNSPSC30181503
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Popis Uniclass 2015Shower heads
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Číslo OmniClass23-31 17 00
      • Název OmniClassShowers
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures