Publikovat produkty
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation

    AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    Specifikace
    • Surfaces: - 48790707 Matt White - 48790007 Chrome - 48790677 Matt Black - 48790997 Polished Gold Optic - 48790347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, wall connector, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower AXOR One 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: PowderRain • shower holder inclination angle can be adjusted continously • requires a mixer for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • mounting type: concealed • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • swivelling shower arm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48790CHN
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůShower pipes universal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1108
    • Šířka (mm)282
    • Hloubka (mm)565
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)7.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína