Publikovat produkty
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Technická specifikace
      • Jedinečná ref. hodnota48791USA
      • Skupina výrobkůAXOR One
      • Skupina produktůWallbar sets
      • TypObjekt
      • Datum zveřejnění2022-09-28
      • Číslo vydání1
      • Výška (palce)38
      • Šířka (palce)4.13
      • Hloubka (palce)8.66
      Související
      • Navrženo vNěmecko
      • Vyrobeno vNěmecko
      • Čistá hmotnost (lb)5.53
      Klasifikace
      • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
      • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
      • Kód ETIMEC010109
      • Název ETIMSliding rod combination
      • Název UNSPSCShowers
      • Kód UNSPSC30181503
      • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
      • Popis Uniclass 2015Shower heads
      • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
      • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
      • Číslo OmniClass23-31 17 00
      • Název OmniClassShowers
      • Kód CSI UniFormat IID2010
      • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

      Dostupnost regionu

      Severní Amerika
      Kanada
      Spojené státy americké