Publikovat produkty
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    AXOR

    48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m

    AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 48792700 Matt White

      - 48792000 Chrome

      - 48792670 Matt Black

      - 48792340 Brushed Black Chrome

      - 48792140 Brushed Bronze

      - 48792250 Brushed Gold Optic

      - 48792300 Polished Red Gold

      - 48792310 Brushed Red Gold

      - 48792330 Polished Black Chrome

      - 48792800 Stainless Steel Optic

      - 48792820 Brushed Nickel

      - 48792950 Brushed Brass

      - 48792990 Polished Gold Optic

      - 48792020 Polished Chrome

      - 48792260 Brushed Chrome

      - 48792830 Polished Nickel

      - 48792130 Polished Bronze

      - 48792930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: shower bar, slider, wall outlet, shower hose
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • for shower hoses with a conical nut
      • pipe length: 965 mm
      • shower bar diameter: 25 mm
      • profile pipe: round
      • drilling distance: 929 mm
      • shower hose length: 1600 mm
      • slider steplessly adjustable
      • wall supports of metal
      • metal hand shower holder
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48792XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůWallbars
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)965
    • Šířka (mm)30
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures