Publikovat produkty
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    AXOR One Basic set for showerpipe
    Specifikace
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota48798XXX
    • Skupina výrobkůAXOR One
    • Skupina produktůConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1009
    • Šířka (mm)66
    • Hloubka (mm)91
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEG017640
    • Název ETIMSanitary showers
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-27 31 29 11
    • Název OmniClassManual Mixing Valves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie