Publikovat produkty
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
    AXOR

    49060CHN AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set

    AXOR Citterio C 3-hole basin mixer 125 with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 49060007 Chrome - 49060147 Brushed Bronze - 49060257 Brushed Gold Optic - 49060307 Polished Red Gold - 49060317 Brushed Red Gold - 49060337 Polished Black Chrome - 49060347 Brushed Black Chrome - 49060677 Matt Black - 49060807 Stainless Steel Optic - 49060827 Brushed Nickel - 49060957 Brushed Brass - 49060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone: 125 • projection: 135 mm • spout height: 125 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic valves hot/cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49060CHN
    • Skupina výrobkůBasin mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)145
    • Šířka (mm)316
    • Hloubka (mm)179
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Asie
    Čína