Publikovat produkty
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210XXX AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 49210000 Chrome - 49210140 Brushed Bronze - 49210250 Brushed Gold Optic - 49210300 Polished Red Gold - 49210310 Brushed Red Gold - 49210330 Polished Black Chrome - 49210340 Brushed Black Chrome - 49210670 Matt Black - 49210800 Stainless Steel Optic - 49210820 Brushed Nickel - 49210950 Brushed Brass - 49210990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection: 113 mm • spout height: 95 mm • ball-pivot joint • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49210XXX
    • Skupina výrobkůBidet mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)134
    • Šířka (mm)48
    • Hloubka (mm)137
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.19
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010888
    • Název ETIMBidet mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures