Publikovat produkty
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    AXOR

    49481XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut

    AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower - cubic cut
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 49481000 Chrome

      - 49481140 Brushed Bronze

      - 49481250 Brushed Gold Optic

      - 49481300 Polished Red Gold

      - 49481310 Brushed Red Gold

      - 49481330 Polished Black Chrome

      - 49481340 Brushed Black Chrome

      - 49481670 Matt Black

      - 49481800 Stainless Steel Optic

      - 49481820 Brushed Nickel

      - 49481950 Brushed Brass

      - 49481990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole bath mixer, hand shower, shower holder, shower hose

      • 2 functions

      • projection: 222 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • spray type hand shower: Rain, Mono

      • maximum flow rate at 3 bar: 20,1 l/min

      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min

      • flow rate of hand shower at 3 bar: 9,7 l/min

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • spray type hand shower: Rain, MonoRain
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota49481XXX
    • Skupina výrobkůBath mixer
    • Skupina produktůAXOR Citterio C
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)372
    • Hloubka (mm)240
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.49
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures