Publikovat produkty
51306XXX AXOR Cover
51306XXX AXOR Cover
    AXOR

    51306XXX AXOR Cover

    AXOR Cover
    Specifikace
    • Surfaces: - 51306700 Matt White - 51306000 Chrome - 51306670 Matt Black - 51306340 Brushed Black Chrome - 51306020 Polished Chrome - 51306130 Polished Bronze - 51306140 Brushed Bronze - 51306250 Brushed Gold Optic - 51306260 Brushed Chrome - 51306300 Polished Red Gold - 51306310 Brushed Red Gold - 51306330 Polished Black Chrome - 51306800 Stainless Steel Optic - 51306820 Brushed Nickel - 51306830 Polished Nickel - 51306930 Polished Brass - 51306950 Brushed Brass - 51306990 Polished Gold Optic Specification: • for angle valve • packaging unit: 1 piece
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota51306XXX
    • Skupina výrobkůAXOR
    • Skupina produktůSiphons/Angle valves
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)75
    • Hloubka (mm)85
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.05
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sanita
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011344
    • Název ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Název UNSPSCTraps and strainers
    • Kód UNSPSC401425
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54
    • Popis Uniclass 2015Valve products
    • Kód CSI MasterFormat 201433 12 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Water Utility Distribution Valves
    • Číslo OmniClass23-27 37 00
    • Název OmniClassLiquid Traps
    • Kód CSI UniFormat IID20
    • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie