Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AXOR Angle pipe 90° 51313000

Číslo položky: 51313000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR
Skupina produktu: Supplies
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
AXOR Angle pipe 90°

· without edge
· material: brass
· connection dimension G 1¼


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.4

BIMobject kategorie: Instalace - Potrubí
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: L7116
Uniclass 1.4 Popis: Pipes and pipework for water supply/distribution
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Popis: Sanitary accessories
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Plumbing
Číslo OmniClass: 23-19 31 17 11
Název OmniClass: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Pipes

Název Hodnota
Angle 90 deg
Colour chrome
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Angle pipe 90°
Features - without edge - material: brass - connection dimension G 1 1/4
Manufacturer AXOR
Material brass
Model Number 51313000
Model Reference 51313000
Name AXOR Angle pipe 90° 51313000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®