Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

AXOR Flexible connection tube 800 mm 58308000

Číslo položky: 58308000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR
Skupina produktu: Supplies
Datum publikování: 2018-01-15
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (7)
AXOR Flexible connection tube 800 mm

· length 800 mm
· version: 90° angle


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 0.544

BIMobject kategorie: Sanita - Koupelnové Instalační Systémy
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L721
Uniclass 1.4 Popis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-70-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessory Systems
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20
Uniclass 2015 Popis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kód: 35-65-70-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessory Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
Číslo OmniClass: 23-19 31 17
Název OmniClass: Sanitary Room Units
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flexible connection tube 800 mm
Name AXOR Flexible connection tube 800 mm 58308000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Asset Type fixed
Created By info@hansgrohe.com
Created On 8/21/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Flexible connection tube 800 mm
Features - length 800 mm - version: 90 degrees angle
Manufacturer 58308000
Model Number 58308000
Model Reference AXOR
Name AXOR Flexible connection tube 800 mm 58308000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®