Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Charme wall-hung no hole bidet.

Číslo položky: chbis000000m
Výrobce: Azzurra Ceramica
Kategorie produktu: Bidet
Skupina produktu: Charme
Šířka (mm): 520
Výška (mm): 350
Hloubka (mm): 400
Datum publikování: 2019-04-01
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall-hung no hole bidet.


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 21.5

BIMobject kategorie: Sanita - Bidety
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Bidets
UNSPSC kód: 30181502
Uniclass 1.4 Kód: L7215
Uniclass 1.4 Popis: Bidets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Popis: Bidets
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Popis: Bidets
NBS Reference Kód: 35-06-11
NBS Reference Popis: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bidets
Číslo OmniClass: 23-31 23 00
Název OmniClass: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

Název Hodnota
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 350 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour shiny white
Material ceramics

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny