Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Charme floor trap wc with adjustable flush system

Číslo položky: chvctt000000
Výrobce: Azzurra Ceramica
Kategorie produktu: Wc
Skupina produktu: Charme
Šířka (mm): 520
Výška (mm): 420
Hloubka (mm): 400
Datum publikování: 2018-11-22
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme floor trap wc with adjustable flush system


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 28.5

BIMobject kategorie: Sanita - WC
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Popis: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Popis: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
Číslo OmniClass: 23-31 19 00
Název OmniClass: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Název Hodnota
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®