Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

Hera wall/floor trap WC Easy-Clean

Číslo položky: hevctpe00000
Výrobce: Azzurra Ceramica
Kategorie produktu: Wc
Skupina produktu: Hera
Šířka (mm): 570
Výška (mm): 420
Hloubka (mm): 380
Datum publikování: 2018-12-28
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
Hera is the collection designed by the architect Daniel Libeskind, inspired from marble neoclassical sculptures from the eighteenth century. Aesthetic perfection and dynamism of the forms reflect the purity of ceramic, transforming the item into a sculpture. The Torsion movement reflects the reaserch of the deconstructivist architect, when the unstable geometry made by deformed volumes and asymmetries, drive the motion upward.

Hera wall/floor trap WC Easy-Clean


Materiál hlavní: Ceramics
Sekundární materiál:
Navrženo: Poland
Vyrobeno: Italy
Hmotnost netto (Kg): 31

BIMobject kategorie: Sanitary - Toilets
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Popis: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Popis: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Popis: Toilets
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Popis: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessories
Číslo OmniClass: 23-31 19 00
Název OmniClass: Toilets

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Název Hodnota
Color shiny white ; cotton
Depth 380
Height 420
Length 570
Material ceramics

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny