Číslo položky: | nuvcspe00000 |
---|---|
Výrobce: | Azzurra Ceramica |
Kategorie produktu: | Wc |
Skupina produktu: | Nuvola |
Šířka (mm): | 550 |
Výška (mm): | 335 |
Hloubka (mm): | 350 |
Datum publikování: | 2018-10-15 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | |
---|---|
Instrukce k instalaci: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | |
Technický popis: | |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: | 8033109775816 |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Materiál hlavní: | Ceramics |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Italy |
Vyrobeno: | Italy |
Hmotnost netto (Kg): | 21 |
BIMobject kategorie: | Sanita - WC |
---|---|
IFC klasifikace: | Sanitary Terminal |
UNSPSC název: | Toilets |
UNSPSC kód: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7216 |
Uniclass 1.4 Popis: | Toilets |
Uniclass 2015 Kód: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Popis: | Toilets |
NBS Reference Kód: | 31-75 |
NBS Reference Popis: | Sanitary Accessories |
Číslo OmniClass: | 23-31 19 00 |
Název OmniClass: | Toilets |
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®