Publikovat produkty
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    Baccarat

    Tuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen

    Thanks to a play of superposition on a canvas with a mirror effect, the Tuile de Cristal wall lamp makes the material dazzle for a breathtaking and resolutely contemporary effect. Between architecture and design, the Tuile de cristal collection designed by Arik Levy composes an endless repertoire of luminous creations. Modern and innovative, the tiles blend harmoniously with all interior styles. The wall lamp presents a red octagon, the Baccarat signature.

    Specifikace

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotatuile-de-cristal-wall-unit-large-size-frozen
    • Skupina výrobkůWall light
    • Skupina produktůTuile de Cristal Wall Unit Large Size Frozen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)750
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)14
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCSvětlo
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures