Publikovat produkty
ABS plenum for air supply grille
ABS plenum for air supply grille
ABS plenum for air supply grille

    ABS plenum for air supply grille

    ABS plenum for supply grid, supplied with cutting template and 4 stainless steel brackets for mounting on BA10 or BA13 placo.

    Specifikace
    • Plenum in ABS for supply grid 300x150 mm - 1 rear spigot, diameter 160 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 125.00 mm
      • Width: 323.00 mm
      • Depth: 175.00 mm
      • Weight: 257.00 g

      Plenum in ABS for supply grid 400x150 mm - 1 rear spigot, diameter 200 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 150.00 mm
      • Width: 425.00 mm
      • Depth: 175.00 mm
      • Weight: 372.00 g

      Plenum in ABS for supply grid 400x200 mm - 1 rear spigot, diameter 200 mm - with quick fixing system using stainless steel brackets and cutting template.

      Product size:

      • Height: 175.00 mm
      • Width: 425.00 mm
      • Depth: 225.00 mm
      • Weight: 583.00 g
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPlenum_en_ABS_pour_grille_de_soufflage
    • Skupina výrobkůPlenums
    • Skupina produktůSupply grid
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálABS
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCDistribuční kontrolní prvek
    • Kód ETIMEC011777
    • Název ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_65_04_04
    • Popis Uniclass 2015Air plenum boxes
    • Číslo OmniClass23-33 39 00
    • Název OmniClassAir Conditioning Equipment