Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Číslo položky: bainultra-006
Výrobce: BainUltra
Kategorie produktu: Therapeutic Whirlpool Baths
Skupina produktu: Amma Collection
Datum publikování: 2017-05-30
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (9)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Materiál hlavní:
Sekundární materiál:
Navrženo: Canada
Vyrobeno: Canada

BIMobject kategorie: Sanita - Vany & Spa
UNSPSC název: Bathtubs
UNSPSC kód: 30181501
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Popis: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Popis: Baths
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Popis: Baths
NBS Reference Kód: 35-06-08
NBS Reference Popis: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Číslo OmniClass: 23-25 29 11 11
Název OmniClass: Therapeutic Baths
Tento produkt je k dispozici v:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®