Číslo položky: | bainultra-010 |
---|---|
Výrobce: | BainUltra |
Kategorie produktu: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Skupina produktu: | Balneo Collection |
Datum publikování: | 2017-05-30 |
Číslo vydání: | 1 |
Typ: | Objekt |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Produktu - url: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Instrukce k instalaci: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Technický popis: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Instruktážní video: | |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/bainultra/product/bainultra-010
Materiál hlavní: | |
---|---|
Sekundární materiál: | |
Navrženo: | Canada |
Vyrobeno: | Canada |
BIMobject kategorie: | Sanita - Vany & Spa |
---|---|
UNSPSC název: | Bathtubs |
UNSPSC kód: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Kód: | L7211 |
Uniclass 1.4 Popis: | Baths |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Popis: | Baths |
Uniclass 2015 Kód: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Popis: | Baths |
NBS Reference Kód: | 35-06-08 |
NBS Reference Popis: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
Číslo OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
Název OmniClass: | Therapeutic Baths |
BIMobject®